ZHCUD79 August   2025 TAS2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于硬件模式的 TAS2020EVM 设置
    2. 2.2 用于软件模式的 TAS2020EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1 I2C 目标地址选择
    2. 3.2 PVDD 电源选项
    3. 3.3 VDD 电源选项
    4. 3.4 IOVDD 电源选项
    5. 3.5 扬声器输出
    6. 3.6 AC-MB 设置
      1. 3.6.1 音频串行接口设置
      2. 3.6.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.6.3 外部音频 AC-MB 设置
    7. 3.7 AC-MB 电源
    8. 3.8 2 通道配置
    9. 3.9 4 线负载测量
  10. 4故障排除
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

用于硬件模式的 TAS2020EVM 设置

按照本节中提供的信息,正确地将 EVM 设置为硬件引脚控制模式。按照表 2-2 中的说明放置跳线。

表 2-1 硬件引脚控制模式跳线设置

位置

跳线设置说明

前视图

SEL1 (J9/J86)

12dBV-RampEn

將第 2 针脚短接至右上角,启用 12dBV 增益及音量渐变功能。

SEL2 (J10/J87/J1)

TDM0/I2SL

短接左上角,以选择 TDM0 通道。

SEL3 (S2)

10

选择 BCLK 上升沿。

SEL4 (SW1)

0001

选择 80mW 的 Y 桥阈值选项。

EEPROM 地址 (J53)

短路

TI 测试跳线。

EEPROM (J54)

开路

TI 测试跳线。

返回

VIN 至 PVDD (J22)

短路

对于 TAS2020,VIN (J21) = PVDD。

VDD (J7)

短路

将 LDO 连接至 TAS2020 VDD。

IOVDD (J3)

短路

将 AC-MB IOVDD 连接至 TAS2020 IOVDD。

SCL (J18)

开路

断开 SCL 与 AC-MB 的连接。

SDA (J19)

开路

断开 SDA 与 AC-MB 的连接。

TAS2020EVM 硬件引脚控制模式跳线设置(前侧)图 2-1 硬件引脚控制模式跳线设置(前侧)
TAS2020EVM 硬件模式跳线设置(背面)图 2-2 硬件模式跳线设置(背面)

正确配置 EVM 上的所有跳线后,请按照以下步骤操作:

  • 将 AC-MB 连接到 EVM,方法是将 EVM 放置在 AC-MB 边缘顶部。
  • 将 AC-MB 上的 IOVDD 跳线设置为 3.3V 或 1.8V。
  • 将 5V 电源适配器连接到 TAS2020EVM 上的桶形插孔 J21
  • 用 USB 电缆将 PC 与 AC-MB 连接起来。

此时,器件会通电并运行,准备好播放音频。该评估套件与任何其他声卡一样工作,选择 EVM 作为系统播放设备并使用任何软件,如网络浏览器、媒体播放器等。