ZHCUD79 August   2025 TAS2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于硬件模式的 TAS2020EVM 设置
    2. 2.2 用于软件模式的 TAS2020EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1 I2C 目标地址选择
    2. 3.2 PVDD 电源选项
    3. 3.3 VDD 电源选项
    4. 3.4 IOVDD 电源选项
    5. 3.5 扬声器输出
    6. 3.6 AC-MB 设置
      1. 3.6.1 音频串行接口设置
      2. 3.6.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.6.3 外部音频 AC-MB 设置
    7. 3.7 AC-MB 电源
    8. 3.8 2 通道配置
    9. 3.9 4 线负载测量
  10. 4故障排除
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

AC-MB 电源

AC-MB 主板由单个 5V 电源供电。然而,主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 3-5 显示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。通过短接接头 J5 (USB POWER),可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外,可以通过连接到端子 J4 (EXTERNAL POWER) 的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态,以便进行外部供电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源(USB 或外部)在主板上生成。可用的电压电平为 1.2V、1.8V 和 3.3V,可通过 J3 接头 IOVDD 进行选择。TAS2020EVM 的默认工作电压设置为 3.3V;TAS2020EVM 不支持 1.2V 运行。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。

TAS2020EVM AC-MB 的电源分配图 3-6 AC-MB 的电源分配