ZHCUD79 August 2025
在此模式下,评估板的音频串行接口时钟通过连接器 J7 从外部源提供。这一架构支持使用外部系统与评估板进行通信,此类外部系统包括不同的主机处理器或测试设备(例如,Audio Precision PSIA)。从 USB 接口和 PCM9211 生成的时钟使用此设置进行隔离。外部工作模式的 AC-MB 音频设置如图 3-3 所示。
图 3-4 展示了如何连接外部音频接口,底部一排接地,顶部一排为信号。