ZHCUD66 February   2025 LM72630-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 效率测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态
      3. 3.1.3 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源

EVM 连接

图 2-1 展示了建议的测试设置。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。TPS26742EQ1EVM 设计支持最多两个 LM72650QEVM EVM。

LM72650QEVM EVM 测试设置图 2-1 EVM 测试设置
LM72650QEVM EVM 效率测量测试设置图 2-2 EVM 效率测量测试设置
警告:
LM72650QEVM
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。
表 2-1 电源连接
参考位号 标签 说明
J1 VIN+ 正输入电压电源连接
J1 VIN- 负输入电压电源连接
J5 VOUT+ 正输出电压电源连接
J5 VOUT– 负输出电压电源连接
表 2-2 J9 连接
编号 标签 说明
1 IMON/旁路 IMON 连接/旁路 MOSFET 控制
2 PTC 温度检测
3 LDO_3V3 TPS26742EQ1EVM 3.3V LDO 输出
4 nINT 中断指示器引脚
5 放电 外部放电 MOSFET 控制
6 SDA I2C 数据连接
7 GND 接地连接
8 SCL I2C 时钟连接
9 VDDA VDDA 输出到 TPS26742EQ1EVM
10 GND 接地连接
表 2-3 J8 跳线
编号 标签 说明
1、3、5、7 CONFIG/IMON CONFIG/IMON 连接
2 R18 41.2kΩ 配置电阻器连接。默认连接为 #1 – #2。
4 R19 54.9kΩ 配置电阻器连接
6 R20 71.5kΩ 配置电阻器连接
8 R21 90.9kΩ 配置电阻器连接
表 2-4 J4 跳线
编号 标签 说明
1 AGND 接地连接
2 PFM PFM 连接。对于 FPWM,将 #1 连接至 #2。对于 PFM,将 #2 连接至 #3。默认连接为 #2 – #3。
3 VDDA VDDA 连接
表 2-5 J7 跳线
编号 标签 说明
1 IMON IMON 连接
2 BYP 连接 #1 到 #2 以进行 IMON 检测。连接 #2 到 #3 以进行外部旁路开关控制。默认连接为 #1 – #2。
3 VON 旁路 MOSFET 控制
表 2-6 J2 跳线
编号 标签 说明
1 LDO_3V3_EN TPS26742EQ1EVM 的 LDO_3V3_EN
2 EN 连接 #1 到 #2 启用 LDO_3V3_EN。连接 #2 到 #3 启用 VIN。默认连接为 #2 – #3。
3 R2 通过 R2 连接 VIN
表 2-7 J3 跳线
编号 标签 说明
1、3 Q1 #5 Q1 漏极连接。
2、4 Q1 #3 Q1 源极连接。连接 #1 – #2 和 #2 – #4 绕过 Q1 开关。
表 2-8 J6 跳线
编号 标签 说明
1、3 Q1 #5 Q1 漏极连接
2、4 J7 #3 J7 #3 引脚连接。连接 #3 – #4 自动启用旁路开关。默认连接为 #3 – #4