ZHCUD66 February 2025
LM72650QEVM 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的同步直流/直流降压稳压器。该 EVM 针对 400kHz 开关频率设计,在 24V 至 70V 的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供 5A(最大)的稳定电流,在 CV 模式下提供 20V(最高)的稳定电压。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。该 EVM 具有电缆压降补偿、展频、可选 FPWM/OVP、有源输出放电、输出压摆率控制、软启动、PFM 以及具有断续模式保护功能的峰值电流限制。
该 EVM 设计为 TPS26742EQ1EVM 的子卡,后者使用 TPS26742E-Q1。TPS26742E-Q1 是一款双端口 USB PD 控制器,集成闪存并且能够控制外部直流/直流转换器以及显示端口重定时器和开关。TPS26742EQ1EVM 可使用 TPS26742EQ1EVM 定制。