ZHCUD66 February   2025 LM72630-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 效率测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态
      3. 3.1.3 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源

效率测试设备

  • 电源:使用能够提供 0V 至 70V 电压和 7A 电流的输入电压源。
  • 电压表 1:测量 J1 端子处的输入电压。
  • 电压表 2:测量 J5 端子处的输出电压。
  • 电流表 1:测量输入电流。
  • 负载 1:电子负载必须能够在 20V 及更低电压下灌入 8A 电流。
  • 示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。