ZHCUD59A July   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
      7. 4.3.7 ADC 输入
      8. 4.3.8 温度输入
        1.       39
      9. 4.3.9 完整信号链
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

阶跃响应

为了测试电路的阶跃响应,将电路再次连接到 24V 电源。电流测量采用多匝线圈缠绕的电流钳进行,以提升灵敏度。

通过从 PC 向 AFE88x 发送相应 DAC 值来生成步长。在此测试中,测量从零到最大值和返回的步长以及中点电流。此测试显示了模拟电路的转换率,并且还测试了稳定性。

图 4-28 展示了完整的设置。

TIDA-010982 阶跃响应测量的测试设置图 4-28 阶跃响应测量的测试设置

下图展示了该电路的阶跃响应。

TIDA-010982 AFE881:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间图 4-29 AFE881:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间
TIDA-010982 AFE881:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间图 4-31 AFE881:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间
TIDA-010982 AFE881:1.8V,从 0 至 65535 的上升时间图 4-33 AFE881:1.8V,从 0 至 65535 的上升时间
TIDA-010982 AFE881:1.8V,从 0 至 32768 的上升时间图 4-35 AFE881:1.8V,从 0 至 32768 的上升时间
TIDA-010982 AFE882:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间图 4-37 AFE882:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间
TIDA-010982 AFE882:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间图 4-39 AFE882:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间
TIDA-010982 AFE881:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间图 4-30 AFE881:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间
TIDA-010982 AFE881:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间图 4-32 AFE881:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间
TIDA-010982 AFE881:1.8V,从 65535 到 0 的下降时间图 4-34 AFE881:1.8V,从 65535 到 0 的下降时间
TIDA-010982 AFE881:1.8V,从 32768 到 0 的下降时间图 4-36 AFE881:1.8V,从 32768 到 0 的下降时间
TIDA-010982 AFE882:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间图 4-38 AFE882:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间
TIDA-010982 AFE882:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间图 4-40 AFE882:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间