ZHCUD59A July 2025 – January 2026
为了使电路板正常工作,必须进行正确连接并相应地设置跳线。图 4-1 展示了 TIDA-010982 跳线,表 4-1 简要介绍了这些跳线和连接器。
| 指示符 | 跳线、连接器 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | MCU 连接器 | 连接到微控制器电路板 |
| J5 | 将 VDD 短接至 PVDD | 如果使用具有 1.8V 电压的 AFE881H1,则需要短接此连接器,从而禁用内部 LDO |
| J7 | 启用内部 VREF | 设置该连接器将启用 AFE881H1 或 AFE882H1 的内部基准电压 |
| J3 | VREF 选择 | 设置为 1-2 以使用板载 REF35125。设置为 2-3,以使用通过 MCU 连接器 J1 提供的外部基准电压。 |
| J6 | IOVDD 选择 | 对于在 3.3V 下的运行,设置为 1-3;对于 1.8V,设置为 3-5 |
| J6 | PVDD 选择 | 对于在 3.3V 下的运行,设置为 2-4;对于 1.8V,设置为 4-6 |
| J8 | 减小检测电阻器 | 减少用于电压电流转换的反馈电阻器。对于在 1.8V 下的运行,需要设置此跳线。 |
| J4 | 启用 1.8V 稳压器 | 设置此跳线以启用 1.8V LDO |
| J2 | 环路连接器 | 连接到电流环路 |
对于不同的工作电压,需要以不同方式设置跳线,以免损坏器件。图 4-2 展示了如何为在 1.8V 下运行设置跳线。图 4-3 展示了在 3.3V 下运行的跳线配置。红色框展示了需要如何为在 3.3V 下运行设置跳线。
连接器 J1 连接到 MCU 板,表 4-2 展示了引脚排列。引脚 1 已在 PCB 上标出。
| 引脚 | 信号 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | VDD-3V3 |
| 3 | VREF_EXT |
| 4 | VDD-1V8 |
| 5 | ID0 |
| 6 | SCLK |
| 7 | 未使用 |
| 8 | SDI |
| 9 | 未使用 |
| 10 | SDO |
| 11 | ALARM |
| 12 | CS |
| 13 | CD |
| 14 | DAC_HART_RX |
| 15 | RTS |
| 16 | DAC_HART_TX |