ZHCUD59A July 2025 – January 2026
此参考设计为环路供电式传感器实现了 4–20mA 电流环路接口。设计中包含一个 16 位 DAC,即 AFE881H1 或 AFE882H1。DAC 输出电压驱动一个 OPA391 运算放大器将电压转换为电流。
此设计集成了具有 1.8V 或 3.3V 输出选项的电源。配置设置决定使用 1.8V 还是 3.3V 来为电路板上的模拟电路和连接的 MCU 供电。使用具有低 IQ 的低压降 (LDO) 稳压器(TPS7A0333 和 TPS7A0318)来保持稳定、高效的电源输出,将系统的可用电力保持在高电平。
此设计包含用于 MCU 的分立式 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) CSD25404 电源开关。此电源开关控制连接到 MCU 的连接器上的 1.8V 和 3.3V 导轨。额外的大容量电容支持超过环路限制的启动电流。在进入低功耗模式之前,电容器为 MCU 初始化供电。