ZHCUD59A July   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
      7. 4.3.7 ADC 输入
      8. 4.3.8 温度输入
        1.       39
      9. 4.3.9 完整信号链
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

TVS3301

TVS3301 器件可将高达 27A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件满足 1kV IEC 61000-4-5 开路电压(通过 42Ω 阻抗耦合)的通用工业信号线 EMC 要求。TVS3301 采用反馈机制在故障期间提供精准的平缓钳位,使系统暴露电压低于传统 TVS 二极管。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。TVS3301 具备 ±33V 工作电压范围,支持在需要防反接布线的系统中运行。

此外,TVS3301 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容更大限度地降低了对受保护线路的影响。为了在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 下对 TVS3301 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。