ZHCUD59A July 2025 – January 2026
TPS7A03 是一款超小型超低静态电流、低压差线性稳压器 (LDO),可输出 200mA 电流,具备优异的瞬态性能。
TPS7A03 具有 200nA 超低 IQ,专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断或禁用模式下,该器件消耗 3nA 的超低 IQ,有助于延长电池保质期。
TPS7A03 的输出范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,可支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。
TPS7A03 具有包含内部控制下拉电阻器的智能使能电路,该电阻器即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于使能状态时,大幅减少通过外部下拉电路消耗的电流。