ZHCUD59 July 2025
为了测试电路的阶跃响应,将电路再次连接到 24V 电源。电流测量采用多匝线圈缠绕的电流钳进行,以提升灵敏度。
通过从 PC 向 AFE88x 发送相应 DAC 值来生成步长。在此测试中,测量从零到最大值和返回的步长以及中点电流。此测试显示了模拟电路的转换率,并且还测试了稳定性。
图 4-27 展示了完整的设置。
下图展示了该电路的阶跃响应。
图 4-28 AFE881:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间
图 4-30 AFE881:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间
图 4-32 AFE881:1.8V,从 0 至 65535 的上升时间
图 4-34 AFE881:1.8V,从 0 至 32768 的上升时间
图 4-36 AFE882:3.3V,从 0 至 65535 的上升时间
图 4-38 AFE882:3.3V,从 0 至 32768 的上升时间
图 4-29 AFE881:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间
图 4-31 AFE881:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间
图 4-33 AFE881:1.8V,从 65535 到 0 的下降时间
图 4-35 AFE881:1.8V,从 32768 到 0 的下降时间
图 4-37 AFE882:3.3V,从 65535 到 0 的下降时间
图 4-39 AFE882:3.3V,从 32768 到 0 的下降时间