ZHCUD59 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

硬件要求

为了使电路板正常工作,必须进行正确连接并相应地设置跳线。图 4-1 展示了 TIDA-010982 跳线,表 4-1 简要介绍了这些跳线和连接器。

TIDA-010982 TIDA-010982 跳线图 4-1 TIDA-010982 跳线
表 4-1 跳线和连接器说明
指示符 跳线、连接器 说明
J1 MCU 连接器 连接到微控制器电路板
J5 将 VDD 短接至 PVDD 如果使用具有 1.8V 电压的 AFE881H1,则需要短接此连接器,从而禁用内部 LDO
J7 启用内部 VREF 设置该连接器将启用 AFE881H1 或 AFE882H1 的内部基准电压
J3 VREF 选择 设置为 1-2 以使用板载 REF35125。设置为 2-3,以使用通过 MCU 连接器 J1 提供的外部基准电压。
J6 IOVDD 选择 对于在 3.3V 下的运行,设置为 1-3;对于 1.8V,设置为 3-5
J6 PVDD 选择 对于在 3.3V 下的运行,设置为 2-4;对于 1.8V,设置为 4-6
J8 减小检测电阻器 减少用于电压电流转换的反馈电阻器。对于在 1.8V 下的运行,需要设置此跳线。
J4 启用 1.8V 稳压器 设置此跳线以启用 1.8V LDO
J2 环路连接器 连接到电流环路

对于不同的工作电压,需要以不同方式设置跳线,以免损坏器件。图 4-2 展示了如何为在 1.8V 下运行设置跳线。图 4-3 展示了在 3.3V 下运行的跳线配置。红色框展示了需要如何为在 3.3V 下运行设置跳线。

TIDA-010982 用于在 1.8V 下运行的 TIDA-010982 跳线配置图 4-2 用于在 1.8V 下运行的 TIDA-010982 跳线配置
TIDA-010982 用于在 3.3V 下运行的 TIDA-010982 跳线配置图 4-3 用于在 3.3V 下运行的 TIDA-010982 跳线配置

连接器 J1 连接到 MCU 板,表 4-2 展示了引脚排列。引脚 1 已在 PCB 上标出。

表 4-2 J1 连接器引脚排列
引脚 信号
1 GND
2 VDD-3V3
3 VREF_EXT
4 VDD-1V8
5 ID0
6 SCLK
7 未使用
8 SDI
9 未使用
10 SDO
11 ALARM
12 CS
13 CD
14 DAC_HART_RX
15 RTS
16 DAC_HART_TX