ZHCUD59 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

线性度测试

对于此测试,此参考设计连接到用于 AFE SPI 的微控制器,模拟输出则连接到电源和电流表。整个系统由环路上的电流供电,并通过隔离式 UART 连接到 PC。所有测试均使用 10V 和 24V 环路电压完成,AFE881H1 采用 3.3V 和 1.8V 配置,AFE882H1 采用 3.3V 配置。对 DAC 代码执行阶跃,并记录电流表的电流读数。

图 4-4 展示了完整的设置。

TIDA-010982 线性度测试的测试设置 图 4-4 线性度测试的测试设置

图 4-5图 4-16 显示了线性度,包括也用于计算误差的线性趋势线。因此,该公式用于计算理想电流,显示了与测量值的差值。对于每种 10V 至 24V 配置,使用相同的公式计算误差,在一个偏置点仿真校准,然后在另一个偏置点运行。提供了不同的公式供参考。

TIDA-010982 AFE881:1.8V 电源、10V
                            环路线性度y = 3.35466E–04x + 2.99760图 4-5 AFE881:1.8V 电源、10V 环路线性度
y = 3.35466E–04x + 2.99760
TIDA-010982 AFE881:1.8V 电源、24V
                            环路线性度y = 3.35485E–04x + 2.99755图 4-7 AFE881:1.8V 电源、24V 环路线性度
y = 3.35485E–04x + 2.99755
TIDA-010982 AFE881:3.3V 电源、10V
                            环路线性度y = 3.35189E–04x + 2.99416图 4-9 AFE881:3.3V 电源、10V 环路线性度
y = 3.35189E–04x + 2.99416

TIDA-010982 AFE881:3.3V 电源、24V
                            环路线性度y = 3.35312E–04x + 2.99208

图 4-11 AFE881:3.3V 电源、24V 环路线性度
y = 3.35312E–04x + 2.99208
TIDA-010982 AFE882:3.3V 电源、10V
                            环路线性度y = 3.19149E–04x + 3.04646图 4-13 AFE882:3.3V 电源、10V 环路线性度
y = 3.19149E–04x + 3.04646
TIDA-010982 AFE882:3.3V 电源、24V
                            环路线性度y = 3.19127E–04x + 3.04673图 4-15 AFE882:3.3V 电源、24V 环路线性度
y = 3.19127E–04x + 3.04673
TIDA-010982 AFE881:1.8V 电源、10V
                        环路误差图 4-6 AFE881:1.8V 电源、10V 环路误差
TIDA-010982 AFE881:1.8V 电源、24V
                        环路误差图 4-8 AFE881:1.8V 电源、24V 环路误差
TIDA-010982 AFE881:3.3V 电源、10V
                        环路误差图 4-10 AFE881:3.3V 电源、10V 环路误差
TIDA-010982 AFE881:3.3V 电源、24V
                        环路误差图 4-12 AFE881:3.3V 电源、24V 环路误差
TIDA-010982 AFE882:3.3V 电源、10V
                        环路误差图 4-14 AFE882:3.3V 电源、10V 环路误差
TIDA-010982 AFE882:3.3V 电源、24V
                        环路误差图 4-16 AFE882:3.3V 电源、24V 环路误差