ZHCUD59 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

启动

研究系统的启动行为也很重要。特别是确定在整个启动阶段是否可以保持小于 4mA 的最小电流,以及启动阶段所花的时间。图 4-40 展示了监测启动的第一步。

TIDA-010982 启动测量的测试设置图 4-40 启动测量的测试设置

使用图 4-40 中的配置进行测量会得到图 4-41 中所示的示波器图片。

TIDA-010982 AFE881 1.8V 至 8V 环路电压启动图 4-41 AFE881 1.8V 至 8V 环路电压启动

图 4-42 展示了电流显示如测量值所示的原因。初始电流仅由旁路电阻器 R2 决定,该电阻器是内部电压建立、放大器通电及电流调节前唯一允许电流通过的器件。

250ms 后,电压升至足够高,进而 LDO 导通并提供 1.8V 内部电压。再过 750ms,内部电源开关导通。该开关监测中间 3.3V 导轨,以保持稳定并增加一定的延迟。该开关导通将启用 MCU 及 AFE 的 IO 导轨。这使得 AFE 能够退出上电复位并开始调节电流,尽管测得的输入电流步长为 3mA。

TIDA-010982 简化版原理图图 4-42 简化版原理图

采用 24V 电源时,因初始电流更高,系统启动速度显著加快。图 4-43 展示了与之前相同的测量,但环路电压为 24V。上电序列开始时电流约为 2mA。MCU 在大约 150ms 内完成整个启动过程。

TIDA-010982 AFE881 1.8V 至 24V 环路电压启动图 4-43 AFE881 1.8V 至 24V 环路电压启动

图 4-44图 4-47 展示了不同配置下的相同测试。

TIDA-010982 AFE881:3.3V 至 8V 环路电压启动图 4-44 AFE881:3.3V 至 8V 环路电压启动
TIDA-010982 AFE882:3.3V 至 8V 环路电压启动图 4-46 AFE882:3.3V 至 8V 环路电压启动
TIDA-010982 AFE881:3.3V 至 24V 环路电压启动图 4-45 AFE881:3.3V 至 24V 环路电压启动
TIDA-010982 AFE882:3.3V 至 24V 环路电压启动图 4-47 AFE882:3.3V 至 24V 环路电压启动