ZHCUD59A July   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 REF35
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 OPA391
      5. 2.3.5 AFE881H1
      6. 2.3.6 AFE882H1
      7. 2.3.7 SN74LV8T165
      8. 2.3.8 TMUX1219
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
      5. 4.3.5 MCU 电流
        1. 4.3.5.1 MCU 电流总结
      6. 4.3.6 系统电流
        1. 4.3.6.1 系统电流总结
      7. 4.3.7 ADC 输入
      8. 4.3.8 温度输入
        1.       39
      9. 4.3.9 完整信号链
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

噪声测试和电流柱状图

对于此测试,测试设置与 节 4.3.1 类似。为了测量性能,DAC 设置为三种不同的输出电流(零 [最小值]、中点、最大值),测得的电流为 8192 倍。根据这些值,绘制柱状图,并根据这些读数计算几项性能参数。

图 4-18 展示了完整的设置。

TIDA-010982 电流噪声测试设置图 4-18 电流噪声测试设置

图 4-19图 4-27 展示了测得电流的柱状图。

TIDA-010982 AFE881 由 1.8V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图图 4-19 AFE881 由 1.8V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE881 由 1.8V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图图 4-21 AFE881 由 1.8V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE881 由 3.3V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图图 4-23 AFE881 由 3.3V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE882 由 3.3V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图图 4-25 AFE882 由 3.3V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图

TIDA-010982 AFE882 由 3.3V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图

图 4-27 AFE882 由 3.3V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE881 由 1.8V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图图 4-20 AFE881 由 1.8V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE881 由 3.3V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图图 4-22 AFE881 由 3.3V 供电,采用最小 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE881 由 3.3V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图图 4-24 AFE881 由 3.3V 供电,采用最大 DAC 设置的柱状图
TIDA-010982 AFE882 由 3.3V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图图 4-26 AFE882 由 3.3V 供电,采用中点 DAC 设置的柱状图