ZHCUD44 July 2025
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 电容,陶瓷,10µF,6.3V,+/-20%,X5R,0603 | CC0603MRX5R5BB106 | Yageo | 1 |
| C2 | 电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X5R,0402 | CC0402KRX5R9BB104 | Yageo | 1 |
| C3 | 电容,陶瓷,0.47μF,6.3V,+/-10%,X5R,0402 | CC0402KRX5R5BB474 | Yageo | 1 |
| C4、C5、C6、C7 | 电容,陶瓷,14pF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | GCQ1555C1H140JB01D | MuRata | 4 |
| C8 | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 | CC0402KRX5R8BB105 | Yageo | 1 |
| C9 | 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0402 | CC0402KRX7R8BB103 | Yageo | 1 |
| D1、D2 | LED,红色,SMD | SML-D12U1WT86 | Rohm | 2 |
| FID1、FID2、FID3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 3 |
| J1、J2 | 接头,100mil,16x2,金,TH | NS-201-SH0384-201S-2*16P(F) | NS-TECH | 2 |
| J3 | 接头,100mil,8x1,锡,TH | NS-201-SH0385-201S-1*8P(F) | NS-TECH | 1 |
| R5、R12 | 电阻,47.0k,1%,0.0625W,0402 | RC0402FR-0747KL | Yageo America | 2 |
| R7、R8 | 电阻,2.20k,1%,0.063W,0402 | RC0402FR-072K2L | Yageo America | 2 |
| R9 | 电阻,100k,0.1%,0.063W,0402 | AT0402BRD07100KL | Yageo | 1 |
| R10、R11 | 电阻,1.00k,1%,0.0625W,0402 | RC0402FR-071KL | Yageo America | 2 |
| S1、S2 | 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMT | TS3929A-020C(W)-J4.4 | switech | 2 |
| U1 | 具有 CAN-FD 接口 LQFP64 的混合信号微控制器 | MSPM0G3507SPM | 德州仪器 (TI) | 1 |
| Y1 | 晶振,32.768KHz,12.5pF,SMD | X1A0001410014 | Epson | 1 |
| Y2 | 晶振 40MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm(稳定性)12pF FUND 40Ω 4 引脚 Mini-CSMD T/R | X1E0000210179 | Seiko Epson | 1 |