ZHCUD44 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
      1. 2.1.1 MSPM0G3507 MCU
      2. 2.1.2 应用(或反向通道)UART
      3. 2.1.3 使用外部调试探针
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 引脚排列
  6. 3硬件设计文件
    1. 3.1 硬件设计文件
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  7. 4软件示例
  8. 5资源
    1. 5.1 集成开发环境
      1. 5.1.1 TI 云开发工具
      2. 5.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 5.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 5.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 5.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 5.3 社区资源
      1. 5.3.1 TI E2E 论坛
  9. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  10. 7修订历史记录

时钟

内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。为实现更高的精度,将一个 0.1% 的 100kΩ 电阻器连接到 ROSC 引脚 PA2。如果不需要更高的精度,则可以取消安装电阻器 R9,并将引脚 PA2 用于其他功能。默认情况下,MCLK 以 32MHz SYSOSC 为源。CPUCLK 直接由 MCLK 提供,且通过启用 MCLK,SYSPLL 可配置至最高 80MHz。低功耗时钟 (ULPCLK) 可由 MCLK 提供,并用作 PD0 外设的时钟源。有关时钟树的更多详细信息,请参阅《MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册》的第 2.3 节时钟模块 (CKM)。