ZHCUD44 July 2025
该 EVM 板支持多种供电方式,包括直接通过外部调试器和 3V3 接头(位于 J1 和 J2 上)供电。
较为常见的供电方案是通过外部调试器从 USB 进行供电。外部调试器将 USB 的电源调节到 3.3V 以支持调试器运行,并将 MSP-LITO-G3507 侧的电源调节到 3.3V。外部调试器供电由 J3 控制。
板上设有 3V3 接头(位于 J1 和 J2 上),用于直接提供外部电源。采用外部电源时,应遵守器件电压运行规范。MSPM0G3507 的工作电压范围为 1.62V 至 3.6V。如需了解详细信息,可参阅 MSPM0G350x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器数据表。