ZHCUD30 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

完整信号链评估程序

注: 确认在连接设备或断开设备连接之前已禁用已连接电源的输出。
  1. 如上所述,设置 5V (±10%) 电源并将电流限制为 50mA。将 EVM 电压源连接至以 GND2 为参考的连接器 VDD 引脚上。打开电源,并确认电流未超过 器件数据表中规定的电流限值。
  2. 将 DMM 连接到以下测试点。有关测试程序设置和连接映射,请参阅 图 3-1、图 3-2 和 图 2-1。
    1. 高电流电源控制分流器:VIN
    2. AMC3302 输入,INP 和 INN:VINP/INN
    3. AMC3302 差分输出,OUTP 和 OUTN:VOUT_DIFF
    4. AMC3302 单端输出,OUT(SE) 和 GND:VOUT_SE
    5. AMC23C15 输出,OUT1(或 OUT2)和 GND:VOUT1
  3. 将高电流载流电缆连接到正极和负极接线片 IN+ 和 IN- 上。如果在正向电流的高侧测量,IN- 向电子负载提供电流;对于反向电流,IN+ 为负载提供电流。如果电源允许,设置电流限值。导通所有已连接的电源。
  4. 采用相应的满量程线性输入扫描 ±200A 范围。每 0.2s 递增 0.5A 非常适合评估。
  5. 记录整个满量程线性输入扫描的五个 DMM 输出。
  6. 若要评估 EVM 的电流检测性能,请计算整个电流扫描中的以下误差。公式 i 计算给定输入电流下的误差,公式 ii 计算给定输入电流下指定电流范围内的误差。示例范围为 ±50A。
    1. 默认值:
      .         R IND = 4 . 9 kΩ
      .         I B = 36 μA
      .         GAIN AMC 3302 = 41
      .         V OFFSET = 2 . 5 V
      分流电阻器误差:
      .         i .   E SHUNT = V IN × R IND R IND + R 5 + R 8 + I B × R 20 - V INP / INN
      .         ii .   E SHUNT   % FS = E SHUNT E SHUNT ( I IN = - 200 A ) - E SHUNT ( I IN = 200 A ) × 100
    2. AMC3302 误差:
      .         i .   E AMC 3302 = V OUT_DIFF - V INP / INN × R IND R IND + R 5 + R 8 × GAIN AMC 3302
      .         ii .   E AMC 3302   % FS = E AMC 3302 E AMC 3302 ( I IN = - 200 A ) - E AMC 3302 ( I IN = 200 A ) × 100
    3. 差分到单端误差:
      .         i .   E DIFF → SE = V OUT_SE - V OUT_DIFF × R 4 R 7 + V OFFSET
      .         ii .   E DIFF → SE   % FS = E DIFF → SE E DIFF → SE ( I IN = - 200 A ) - E DIFF → SE ( I IN = 200 A ) × 100
    4. 总误差:
      .         i .   E TOTAL = V OUT_SE - V OFFSET +   ( V IN × R IND R IND + R 5 + R 8 + I B × R 20 ) × GAIN AMC 3302 × R 4 R 7
      .         ii .   E TOTAL   % FS = E TOTAL E TOTAL ( I IN = - 200 A ) - E TOTAL ( I IN = 200 A ) × 100
  7. 绘制相对于输入电流 IIN 的计算结果图。图 3-3 显示了在温度范围内从两个样本获取的结果。
    AMC-AMP-200A-EVM AMC-AMP-200A-EVM 总误差 %FS 结果图 3-3 AMC-AMP-200A-EVM 总误差 %FS 结果
  8. 要评估过流检测性能,请测量 VOUT1 或 VOUT2。默认情况下,VOUT1 在 IIN = ±288A 或 VIN = ±72mV ±2.5mV 时处于低电平,而 VOUT2 在 VIN = ±60mV 时进行切换。
  9. 在高温和低温温度下重复这些步骤。必要时进行校准。