ZHCUD30 June 2025
图 2-4 显示了 AMC-AMP-200A-EVM AMC23C15 信号链的模拟输出电路。
AMC23C15 的模拟输出提供电路过流保护响应。
用户可通过测试点 OUT1和 OUT2 访问 AMC23C15 输出。OUT1 连接至窗口比较器 1(可调阈值)。OUT2 连接至窗口比较器 2(固定阈值)。在默认配置下,OUT1 在大约 ±288A 输入电流下从高电平转换为低电平。OUT2 在器件输入端电流为 ±60mV 时从高电平转换为低电平。电阻器 R15 和 R16 是上拉电阻器。电容器 C21 和 C22 是去耦电容器。