ZHCUD30 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

测试程序

注: 确认在连接设备或断开设备连接之前已禁用已连接电源的输出。
  1. 设置 5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如 节 3.1.1 所述)。将 EVM 电压源连接至以 GND2 为参考的连接器 VDD 引脚上。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
  2. 将输入连接在一起并接到 HGND 上。使用示波器或 DMM 验证两个电源上是否存在隔离式电源。测量以 GND 为基准的测试点 OUTP 和以 GND 为基准的测试点 OUTN。验证隔离电压是否为共模输出电压(典型值为 1.44V),以确认器件功能。
  3. 将示波器或 DMM 连接到 AMC3302 差分输出端上。
  4. 将高电流载流电缆连接到正极和负极接线片 IN+ 和 IN- 上。如果在正向电流的高侧测量,IN- 向电子负载提供电流;对于反向电流,IN+ 为负载提供电流。如果电源允许,设置电流限值。导通所有已连接的电源。
  5. 施加适当的满量程线性输入信号:±200A。
  6. 使用示波器或 DMM 测量 AMC3302 差分输出。验证差分输出电压是否在器件数据表中指定的范围之内摆动:±2.05V。