ZHCUD30 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

模拟输入

AMC-AMP-200A-EVM AMC-AMP-200A-EVM 模拟输入图 2-2 AMC-AMP-200A-EVM 模拟输入

图 2-2 显示了 AMC-AMP-200A-EVM 的模拟输入电路。

输入通过连接到 R20 任一端的高电流输入接线片供电。输入电流通过总线分流电阻器 R20 进行检测,并传送到 AMC3302 的模拟输入端以及 AMC23C15 的模拟输入端。用户可以通过测试点 INP 和 INN 访问 AMC3302 输入。用户可以通过测试点 IN 和 REF 访问 AMC23C15 输入。

对于 AMC3302 输入,无源元件 R5、R8 和 C14 构成一个截止频率为 497kHz 的差分抗混叠滤波器。铁氧体磁珠 FB1、FB2 和 FB3 有助于抑制信号线上的高频信号。有关更多信息,请参阅 衰减 AMC3302 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 应用手册。电容器 C3、C4、C5、C12 和 C13 用作去耦电容器。

对于 AMC23C15 输入,无源元件 R17和 C23 构成一个截止频率为 1.59GHz 的 RC 滤波器。无源元件 R18 和 C24 定义了由所需过流值确定的可调阈值电压。有关更多详细信息,请参阅 AMC23C15 数据表。电容器 C19 和 C20 是去耦电容器。