ZHCUD30 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单 (BOM)

位号

说明

制造商

器件型号

3V3、GND1、GND2、IN、INN、INP、OUT、OUT1、OUT2、OUTN、OUTP、VDD2

测试点,微型,黑色,TH

Keystone Electronics

5001

C1, C2

电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,0603

MuRata

GRM188R72A104KA35J

C3、C7、C13

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603

Kemet

C0603C102K5RACTU

C4、C6、C20、C21、C24

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603

AVX

06033C104KAT2A

C5、C8

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

TDK

CGA3E1X7R1E105K080AC

C9

电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603

MuRata

GRM188R61E106KA73D

C10、C17

电容,陶瓷,51pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603

MuRata

GCM1885C1H510JA16D

C12

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

Kemet

C0603C104K5RACAUTO

C14

电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

Presidio 元件

SR0603X7R103K1NT95(F)#M123A

C16

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

Kemet

C0603C101F5GACTU

C19、C22

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603

AVX

06033C105KAT2A

C23

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

Kemet

C0603C100J5GACTU

D1

LED,亮绿色,SMD

Wurth Elektronik

150080VS75000

FB1、FB2、FB3

WE-TMSB 微型多层抑制磁珠,尺寸 0402,1800Ohm,0.21A

Wurth Elektronik

74269244182

J1

端子块,3.5mm,2x1,锡,TH

Wurth Elektronik

691214110002

L1

铁氧体磁珠,1000Ω @ 100MHz,0.3A,0603

TDK

MMZ1608B102CTA00

R1、R3、R7、R11

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

Yageo America

RT0603BRD0710KL

R2、R6、R10、R13、R14

电阻,0,5%,0.1W,0603

Yageo

RC0603JR-070RL

R4、R12

电阻,7.87k,0.1%,0.1W,0603

Yageo America

RT0603BRD077K87L

R5、R8、R9

电阻,16.0,0.5%,0.1W,0603

Yageo America

RT0603DRE0716RL

R15、R16

电阻,4.7k,5%,0.1W,0603

Yageo

RC0603JR-074K7L

R17

电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

Vishay-Dale

CRCW060310R0JNEA

R18

电阻,680,1%,0.1W,0603

Yageo

RC0603FR-07680RL

R19

电阻,510,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

Panasonic

ERJ-2GEJ511X

R20

250μΩ ±5% 36W 分流器,电池专用电阻器金属元件 ±110ppm/°C 分流装置,60mm 间距

Vishay

WSBS8518L2500JK20-ND

U1

适用于成本优化型系统的 2 通道、1MHz、RRIO、1.8V 至 5.5V 运算放大器,D0008A (SOIC-8)

德州仪器 (TI)

TLV9002IDR

U2

具有集成直流/直流转换器的高精度、±50mV 输入、增强型隔离式放大器

德州仪器 (TI)

AMC3302DWE

U3

具有可调节阈值的双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器,SOICW8

德州仪器 (TI)

AMC23C15QDWVRQ1