ZHCUD23 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 Registers 选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

器件信息

INA2227 器件是一款双通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻两端的电压,并报告各通道的分流电压、总线电压、电流、功率和电能值。

INA2227 具有所有通道通用的可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。每个通道都具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)、功率值(单位为瓦特)和电能(焦耳)值。每个通道具有专用 VBUS 引脚,用来监控总线电压,并可以在过流和欠流情况以及过压和欠压情况下发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。

INA2227 可在独立于电源电压的 –0.3V 至 48V 共模总线电压范围内检测电流。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 400μA 的电源电流(典型值)。该器件可置于低功耗待机模式,在该模式下,其典型工作电流为 2.5µA,并可通过使能引脚完全禁用,从而实现低于 50nA 的电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,并具有多达 16 个可编程地址。

表 1-2 器件概要
产品数字协议ADC 分辨率最大增益误差最大失调电压
INA2227I2C16 位0.5%±75µV