ZHCUD23A May 2025 – February 2026
表 4-1 提供了 INA2227EVM 的器件清单。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 1 | 1uF | 电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-20%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61C105MA12D | MuRata |
| C4 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-20%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R71H104ME14D | MuRata |
| C5 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.1 级,0402 | 0402 | C0402C104K8RACAUTO | Kemet |
| D1、D2 | 2 | 白色 | LED,白色,SMD | 0805 | VAOL-S8WR4 | Visual Communications Company, LLC |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.25 × 0.075,透明 | 75x250mil | SJ5382 | 3M | |
| J1 | 1 | 8 位,线至板,端子块,与板齐平,0.197" (5.00mm),穿孔 | TERM8 | 6.91138E+11 | Wurth | |
| J2 | 1 | 插座,2mm,6x2,金,R/A,TH | 插座,2mm,6x2,R/A,TH | NPPN062FJFN-RC | Sullins Connector Solutions | |
| J3 | 1 | 连接器接头,穿孔,直角,12 位,0.079" (2.00mm) | HDR12 | NRPN062PARN-RC | Sullins Connector Solutions | |
| J4 | 1 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | GBC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| R3、R4、R5、R6 | 4 | 0 | 电阻,0,5%,0.125W,0603 | 0603 | MCT06030Z0000ZP500 | Vishay/Beyschlag |
| R7、R10 | 2 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
| R8、R9 | 2 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04021K00JNED | Vishay-Dale |
| R11、R12 | 2 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04024K70JNED | Vishay-Dale |
| SH-J4 | 1 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
| SW0、SW1 | 2 | 滑动开关 SP4T 表面贴装,直角 | SMT_SW_11MM3_4MM1 | CUS-14TB | Nidec Copal Electronics(日产科宝电子有限公司) | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18 | 18 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | Keystone | |
| U1 | 1 | 带 I2C 接口的 48V 双通道 16 位电流、电压、功率和能源监测器 | DSBGA16 | INA2227AIYBJR | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | 具有开漏输出的单路缓冲器/驱动器,DRL0005A,LARGE T&R | DRL0005A | SN74LVC1G07DRLR | 德州仪器 (TI) | |
| C1, C2 | 0 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/– 10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E3X7S2A104K080AB | TDK |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| LBL1 | 0 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R2 | 0 | 10mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜 | 2512 | PCS2512DR0100ET | Ohmite |