ZHCUD23 May 2025
本节介绍了输入信号路径的电路。
J1 是主连接端子。J1 和 J5 的引脚 1 和 8 用于将系统接地端连接到 EVM 接地端。J1 的引脚 2-7 用于每个通道的 IN+、IN- 和 VBUS 连接。
R1 或 R2 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 上所需通道的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要,可直接在测量测试中施加差分电压。
每个通道由两个电阻器和一个电容器组成,它们组合在一起构成一个可选的输入滤波器。这些电阻默认装配了 0Ω 电阻。使用输入滤波时,要考虑器件的输入偏置电流。也可以在没有这些电阻的情况下用电容器来降低噪声。有关输入滤波的更多信息,请参阅数据表。通道的每个滤波器如下所示: