ZHCUD21 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 故障排除
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 详细操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • 用于音频包络跟踪的 TAS5830 H 类算法
  • 集成 LM5155 升压以提供客户系统设计参考
  • H 类系统配置:9V 电池输入,基于音频包络跟踪升压至最大 21V 电源轨
  • 默认系统配置:需要外部 PVDD 电源
  • 以 BTL 或 PBTL 模式运行
  • 提供灵活的输入信号路由(USB、模拟、光纤和外部 I2S)
  • 基于 PurePath™ Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
  • 可选硬件控制模式,可通过引脚配置设置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制