本节提供了一系列针对在使用 TAS5830EVM 时可能发生的问题的解决方案。
- 没有音频正在播放,但器件处于开启状态,输出正在切换
- 确保 I2S 跳线(J27、J28 和 J29)连接至“旁路”选项,或已连接外部 PSIA
- 如果使用 USB 音频,请确保将 I2S 选择开关 (S2) 设置为 XMOS;如果使用光学或模拟输入,请确保将 SPDIF 设置为 XMOS
- 如果使用 USB 音频作为输入,请确保选择 EVM 作为播放器件,并且正确设置音量
- 确保器件未在寄存器 0x03 中静音
- 将 I2S 信号探测到器件中,并确保 SDIN 符合预期
- 无音频正在播放,输出未切换
- 读取寄存器 0x70 至 0x73 来检查是否存在任何故障,并根据需要进行调整。寄存器 0x78 可用于在故障解决后清除故障
- PPC3 可以连接到 EVM,但无法与 TAS5830 通信
- 确保 I2C 跳线(J22 和 J23)已插入
- 确保为器件安装了正确的 PVDD 跳线并通电,即跳线 J18 用于外部 PVDD,或者 J14 用于 H 类控制