ZHCUD21 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 故障排除
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 详细操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

硬件设置

软件控制模式

  1. 将扬声器连接到 TAS5830EVM。
  2. 确保跳线配置正确,符合表 2-1 和表 2-2 中所述的所需配置
  3. 将 PSU 连接到 TAS5830EVM 并打开电源。
  4. 将 USB 电缆从 PC 插入 TAS5830EVM。确保 USB READY LED(蓝色)亮起。
  5. 如果使用光源,则蓝色 SPDIF LOCK LED 亮起。

    表 2-1 升压跳线配置
    跳线名称LM5155 升压模式配置外部客户升压模式配置
    J12、J13电池,GNDIN - 电池输入 (9V)OUT
    J17、J20PVDD、GNDOUTIN - 外部 PVDD
    J14PVDD_LM5155INOUT
    J18PVDD_EXTOUTIN
    J16BST_BypassOUTOUT
    J15Ext_BSTINOUT
    表 2-2 控制模式跳线配置
    跳线名称软件控制模式硬件控制模式
    J8ADR/HW2-3 - SW(默认 0xC0 地址)1-2 - HW
    J10SDA/HW_SEL0OUT根据需要,1-2 或 2-3
    J11SCL/HW_SEL1OUT根据需要,1-2 或 2-3
    J22SCL1-2 - 内部(默认)输出
    J23SDA1-2 - 内部(默认)输出

硬件控制模式

  1. 将扬声器连接到 TAS5830EVM。
  2. 确保跳线配置正确且模式适当:请参阅表 2-1 和表 2-2。处于硬件控制模式时使用外部 PVDD。
  3. 将 S2 配置为 SPDIF 输入源。
  4. 请注意,在硬件控制模式下,某些配置需要在 EVM 板上修改电阻器。请参阅 表 2-3 和 表 2-4 了解更多详细信息。
  5. 将 PSU 连接到 TAS5830EVM 并打开电源。
  6. 将 USB 电缆从 PC 插入 TAS5830EVM。USB READY LED(蓝色)也亮起。
  7. 如果使用光源,则蓝色 SPDIF LOCK LED 亮起。