ZHCUD21 May 2025
TAS5830 是一款采用先进 H 类算法的数字输入立体声高效闭环 D 类音频放大器,可提高系统效率并减少发热而不会产生削波失真。TAS5830EVM 具有可选的电池电源输入(用于将 LM5155 用于 H 类控制)、可绕过 LM5155 升压的外部电源输入、通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 进行的 USB 控制,以及灵活的音频输入选项。TAS5830EVM 还可以使用硬件控制模式进行配置,该模式支持通过引脚配置来设置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。