ZHCUD21 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 故障排除
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 详细操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

详细操作

TAS5830EVM 只需单电源即可运行。用户可以选择三个不同的音频源:

  1. 将 S2 开关切换至 XMOS 以通过 Windows Media Player 流式传输音频。
  2. 将 S2 开关切换至 SPDIF 以使用光纤电缆或模拟电缆通过 DVD 播放器流式传输音频。
  3. 如果需要 Audio Precision 的可编程串行接口适配器 (PSIA) 等外部数字音频源,请使用跳线插入外部 I2S 信号。

TAS5830EVM 支持 3.3V 和 1.8V DVDD 和 IOVDD。使用跳线 (J26) 根据要求进行相应的选择。

TAS5830EVM 提供可选的板载 LM5155 升压 H 类评估或具有 H 类控制的外部客户系统升压:

  1. 板载 LM5155 升压 H 类评估
    • 通过 J12 和 J13 输入 9V 电池电源。通过移除 J18 来旁路外部 PVDD
    • TAS5830 PVDD 来自 LM5155 升压输出:J14 - 输入,J18 - 输出
    • TAS5830 H 类引脚路由到 LM5155 FB 引脚:J15 - 输入,J16 - 输出
  2. 具有 H 类控制的外部客户系统升压
    • TAS5830 H 类引脚路由,用于通过 TP7 FB 和 TP8 GND 进行外部客户系统升压 FB 控制:J15 = 输出,J16 = 输出
    • TAS5830 PVDD 通过 J17 PVDD 和 J20 GND 的客户系统升压输出:J14 - 输出,J18 - 输入

USB 连接还用于提供与 EVM 上的两个 TAS5830 器件的 I2C 通信。PurePath™ Console 3 (PPC3) 是一款软件工具,可用于初始化和操作此 EVM。

此外,TAS5830 有可选硬件控制模式,可通过引脚配置来配置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制。可以根据将 J8 ADR/HW 修改为 HW、将 J10 SDA/HW_SEL0 修改为所需模式(根据表 2-3)并将 J11 SCK/HW_SEL1 修改为所需模式(根据表 2-4)来启用硬件控制模式。

表 2-3 硬件控制 - HW_SEL0 引脚 5
R11 (GND)R9 (DVDD)模拟增益H 桥输出配置
0ΩDNP33.0 VP/FSBTL
1kΩDNP23.4 VP/FSBTL
4.7kΩDNP16.4 VP/FSBTL
15kΩDNP8.3 VP/FSBTL
DNP33kΩ8.3 VP/FSPBTL
DNP6.8kΩ16.4 VP/FSPBTL
DNP1.5kΩ23.4 VP/FSPBTL
DNP0Ω33.0 VP/FSPBTL
表 2-4 硬件控制 - HW_SEL1 引脚 6
R10 (GND)R8 (DVDD)FSW 和 D 级环路带宽逐周期电流限制阈值展频调制
0ΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 80% OCP禁用1SPW
1kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 禁用禁用1SPW
4.7kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 40% OCP禁用1SPW
15kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 60% OCP禁用1SPW
DNP33kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 禁用启用BD
DNP6.8kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 80% OCP启用BD
DNP1.5kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 40% OCP启用BD
DNP0Ω480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 60% OCP启用BD