ZHCUD18A April 2025 – January 2026
AM261x controlSOM 具有高达 16 位的跟踪调试功能。要在 MIPI-60 接头 (J5) 上启用跟踪功能,必须对电阻器进行以下修改。表 2-12 详细说明了必须移除和填充哪些电阻器,才能在 EVM 上实现正确的路径。
| 位号 | 值 (Ω) | 操作 | AM261x 信号已禁用 | 跟踪信号已启用 |
|---|---|---|---|---|
| R149 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO0 | |
| R150 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO1 | |
| R151 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO2 | |
| R152 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO3 | |
| R153 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO4 | |
| R154 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO5 | |
| R155 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO6 | |
| R156 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO8 | |
| R159 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO9 | |
| R161 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO10 | |
| R163 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO11 | |
| R164 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO12 | |
| R167 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO13 | |
| R169 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO14 | |
| R170 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO15 | |
| R171 | 0 | 移除 | PR0_PRU1_GPIO16 | |
| R172 | 0 | 移除 | GPIO120 | |
| R173 | 0 | 移除 | GPIO119 | |
| R86 | 10 | 填充 | TRC_DATA6 | |
| R87 | 10 | 填充 | TRC_DATA7 | |
| R88 | 10 | 填充 | TRC_DATA8 | |
| R89 | 10 | 填充 | TRC_DATA9 | |
| R90 | 10 | 填充 | TRC_DATA10 | |
| R91 | 10 | 填充 | TRC_DATA11 | |
| R92 | 10 | 填充 | TRC_DATA12 | |
| R93 | 10 | 填充 | TRC_CLK | |
| R94 | 10 | 填充 | TRC_DATA13 | |
| R95 | 10 | 填充 | TRC_DATA14 | |
| R96 | 0 | 填充 | TRC_CTL | |
| R97 | 10 | 填充 | TRC_DATA15 | |
| R98 | 10 | 填充 | TRC_DATA0 | |
| R99 | 10 | 填充 | TRC_DATA1 | |
| R100 | 10 | 填充 | TRC_DATA2 | |
| R101 | 10 | 填充 | TRC_DATA3 | |
| R102 | 10 | 填充 | TRC_DATA4 | |
| R103 | 10 | 填充 | TRC_DATA5 |
图 2-20 显示了要移除的电阻器。图 2-21 显示了要填充的电阻器。
图 2-20 要移除的电阻器以启用跟踪功能
图 2-21 要填充的电阻器以启用跟踪功能