ZHCUD11 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

使用 LaunchPad XDS110 调试探针

在将 LP-XDS110LP-XDS110ET 调试探针连接到 LP-EM-CC2745R10-Q1 之前,请通过将 XDS110 调试探针上的 TGT VDD 跳线设置为 XDS 来启用电源。在此设置中,器件电压固定为 3.3V。如果向 LaunchPad 提供外部电源,则将 XDS110 调试探针上的跳线设置为 EXT。然后,将调试程序的边缘连接器连接到 LaunchPad 的边缘连接器,并将调试程序的 USB 端口连接到计算机。

图 2-2 显示了此设置的最终配置以及连接到 XDS 的 TGT VDD 的正确跳线配置(如 XDS 110 调试探针的右下角所示)。

LP-EM-CC2745R10-Q1 LP-EM-CC2745R10-Q1 与 XDS110 调试探针的连接图 2-2 LP-EM-CC2745R10-Q1 与 XDS110 调试探针的连接