ZHCUD11 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad

在单独的 LaunchPad 上:

  • 拔下除 GND3V3 以外的所有接头跳线。
  • 设置电源跳线以反映场景。如果 LP-EM-CC2745R10-Q1 由单独的 LaunchPad 供电,则将跳线设置为 XDS110 电源。如果要改为提供外部电源,请将其设置为外部电源。必须注意将电路板电压保持在电路板的工作范围(1.8V 至 3.6V)内。
  • 将 10 引脚调试电缆的一端连接到 LaunchPad 上的 XDS110 输出连接器。
  • 将双线电源线的一端连接到 LaunchPad 的 3V3GND 接头。

在(LP-EM-CC2745R10-Q1)上:

  • 将 10 引脚调试电缆的另一端连接到目标输入连接器。
  • 将双线电源线的另一端连接到 GND3V3 接头。验证极性是否正确。

图 2-3 展示了最终配置。

LP-EM-CC2745R10-Q1 LP-EM-CC2745R10-Q1 与 XDS110 调试探针的连接图 2-3 LP-EM-CC2745R10-Q1 与 XDS110 调试探针的连接