ZHCUD11 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

简介

CC2745R10-Q1 LaunchPad 套件 (LP-EM-CC2745R10-Q1) 采用 Simplelink 超低功耗 CC2745R10-Q1 无线 MCU,可轻松实现与 LaunchPad 生态系统的低功耗蓝牙连接。

CC2745R10-Q1 是一款面向低功耗蓝牙和专有 2.4GHz 应用程序的无线 MCU。CC2745R10-Q1 具有作为主处理器的 96MHz 32 位 Arm Cortex-M0+ 以及丰富的外设集,其中包括 12 位 ADC、2xUART、2xSPI、I2C、I2S、CAN、硬件安全模块 (HSM)、计时器、算法处理单元 (APU) 等。有关更多详细信息,请参阅器件数据表和技术参考手册 (TRM)。

LaunchPad 由 iOS™ 和 Andriod™ 版 SimpleLink Starter 应用提供支持。此应用使用蓝牙将 LaunchPad 连接到智能手机。Starter 应用支持读取 LaunchPad 按钮、控制 LED 以及 BoosterPack 连接器上的所有 I/O 信号。

此外,可以通过无线 (OTA) 升级将最新固件版本从 SimpleLink Starter 应用程序上传到 LaunchPad 套件。