ZHCUD11 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

开箱即用演示

LP-EM-CC2745R10-Q1 通过数据流应用程序软件进行了预编程,支持使用智能手机和平板电脑通过低功耗蓝牙进行无线通信。只需将 LP-EM-CC2745R10-Q1 连接到 XDS110 调试探针,然后连接到计算机或电源。

加电后,电路板将运行一个加电自检并且绿色 LED 将亮起。

要测试数据流应用程序的功能,请从以下两个应用商店之一下载 SimpleLink Connect 应用程序:

此应用可让您控制和可视化 LaunchPad 上运行的数据流演示软件。图 4-1 中展示了数据流应用程序的一个示例。

LP-EM-CC2745R10-Q1 数据流应用程序软件示例图 4-1 数据流应用程序软件示例

数据流应用程序状态信息也可以在主机 PC 的 UART 端口上看到,如 图 4-2 中所示。

LP-EM-CC2745R10-Q1 数据流应用程序状态示例图 4-2 数据流应用程序状态示例

重要提示:请在运行应用程序或更改 CC2745R10-Q1 上的应用程序之前,清除手机或平板电脑的蓝牙缓存。如果不执行此步骤,您可能无法在智能手机应用中看到可用的特性。请注意,关闭智能手机应用或重新启动手机不会清除蓝牙缓存。

iOS:通过设置 → 蓝牙菜单或控制中心(蓝牙图标)关闭蓝牙,然后再打开蓝牙即可实现

Android:该过程可能因品牌、型号和软件版本而异。在最新版本上,导航至设置 → 应用,滚动至全部 → 选择蓝牙共享并点击清除缓存。