ZHCUD11 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 EnergyTrace
    4. 2.4 硬件和调试设置
      1. 2.4.1 使用 LaunchPad XDS110 调试探针
      2. 2.4.2 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    5. 2.5 BoosterPack 连接器引脚排列
    6. 2.6 XDS110 接口连接器
    7. 2.7 调试接口连接器
    8. 2.8 跳线信息
    9. 2.9 按钮
  9. 3LaunchPad 硬件的高级使用
    1. 3.1 外部天线
    2. 3.2 XDS110 GPIO
    3. 3.3 BoosterPack 连接器上的复位选择
    4. 3.4 I2C 上拉电阻器
  10. 4软件
    1. 4.1 入门
    2. 4.2 开箱即用演示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 参考原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

I2C 上拉电阻器

LP-EM-CC2745R10-Q1 支持 CC2745R10-Q1 器件的 I2C 端口:引脚 DIO28 (SDA) 和 DIO27 (SCL)。要使用 I2C 接口,需要 3.3KΩ 上拉电阻器已添加到 LP-EM-CC2745R10-Q1 电路板上由 R66 和 R67 指定的封装中。可能需要调整这些值,因为这些电阻器因总线长度和其他固有特性而异。要正确执行此计算,请参阅应用手册《了解 I2C 总线》。

LP-EM-CC2745R10-Q1 R66 和 R67 的位置图 3-5 R66 和 R67 的位置