ZHCUCZ9 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

通过外部连接轻松进行评估

UCC34141EVM-116 EVM 利用螺丝接线端快速连接至 VIN、VDD 和 VEE。连接适当的电流表和电压表,如图 2-1 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。

连接测试设备:

  1. 将分流器跳线 SH-J1 移至 J2,1-2,EN OFF 位置。这可确保在连接测试设备时 EVM 无法启动。
  2. 连接 +5V 直流偏置电源 J1:1-2(调整至 +3.3V 至 +5V)。J1 上的 +5V 电源将用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 +5V 直流辅助电源。
  3. 在 J3:1-2 (VIN) 处连接能够提供电压 5V<VIN<20V 和电流 500mA 的 VIN 直流电源。将电源调整为 12V,并将电流限值设置为 1A。关闭/禁用 VIN 电源。
  4. 在 J4:1 (VDD) 和 J4:2 (COM) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),650Ω(约 500mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
  5. 在 J4:2 (COM) 和 J4:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),250Ω(约 10mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J4:2-3 之间连接一个 500mW 的穿孔负载电阻器。
  6. 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载可能无法调节/稳定 CC。通过插入电流表来监测输入电流和负载电流,如图 4-1 所示。电流探头可以与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。

UCC34141EVM-116 典型效率测量设置图 2-1 典型效率测量设置