ZHCUCZ9A April   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

规格

表 1-2 UCC34141EVM-116 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压范围 PVDD=1.5W 8.5 12 20 V
VIN_ON 输入电压开启 PVDD=PVEE=0W 5.5 V
VIN_OFF 输入电压关闭 PVDD=PVEE=0W 4.65 V
EN 到 /PG 延迟 IVDD=IVEE=0mA 5 ms
输出特性
VDD 直流满载设定点 8.5V<VIN<20V,IVDD=83mA 17.6 18.0 18.3 V
IVDD VDD 负载电流范围 8.5V<VIN<20V 0 83 mA
PMAX 最大输出功率 IVDD=83mA,IVEE=0mA 1.5 W
VEE 直流满载设定点 6V<VIN<20V,IVEE=65mA -4.89 -5.00 -5.11 V
IVEE VEE 负载电流 6V<VIN<20V,PVDD=0W 0 65 mA
系统特性
FSW 开关频率 VIN=6.5V,空载 27.4 MHz
VIN=9V,空载 22.3
VIN=17V,空载 16.3
TMAX

高于环境温度的最大温升

(TC-TA),TA=21°C
VIN=10V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 46.5 °C
VIN=12V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 51
VIN=20V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 73.5