ZHCUCZ9 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

测试点

表 2-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至“建议测试设备”中概述的实验室测试设备。注意保持初级侧 GNDP 和次级侧 COM 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 COM 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。

表 2-1 输入、输出、测试点 (I/O/TP) 说明
引脚 I/O/TP 颜色 说明 最小值 典型值 最大值 单位
J1 I 绿色 VBIAS、EN 和 /PG 偏置 3 VBIAS 5 V
SH-J1 I 黑色 J2 短接跳线 0 V
J2:1-2 I 黑色 EN,关闭 0 V
J2:2-3 I 黑色 EN,开启(移除 SH-J1 后为“EN,开启”) VBIAS V
J3 I 绿色 VIN,初级输入电压 5 12 20 V
J4:1-2 O 绿色 次级侧 VDD 至 COM 0 18 V
J4:2-3 O 绿色 次级侧 VEE 至 COM -5 0 V
TP1 TP 红色 VIN,正探测点 5 12 20 V
TP2 TP 黑色 GNDP,共享初级 GND 测试点 0 V
TP3 TP 黑色 GNDP,共享初级 GND 测试点 0 V
TP4 TP 黄色 /PG,电源正常测试点 VBIAS V
TP5 TP 黄色 EN,启用测试点 VBIAS V
TP6 TP 红色 VEE,次级 VEE 测试点 -5 0 V
TP7 TP 黑色 COM,次级侧基准 0 V
TP8 TP 红色 VDD,次级 VDD 测试点 0 18 V
TP9 TP PCB VEE 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 -5 0 V
TP10 TP PCB VDD 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 0 18 V
TP11 TP PCB VIN 至 GNDP 示波器探测点 5 12 20 V