ZHCUCZ9A April 2025 – January 2026
使用 TP9-11 示波器探头 PCB 测试点UCC34141-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下“尖顶帽”(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 2-2 所示。
图 2-2 PCB 示波器探头测试点EVM 输出命名规则(VDD、VEE、COM)与隔离式栅极驱动器 IC 的常用名称相对应。如图 3-1 所示,TP4 (COM) 是中点基准,用于连接到隔离式栅极驱动器 IC 的 COM 引脚。当 UCC34141-Q1 用于为栅极驱动器 IC 提供辅助电源时,VDD (VDD-COM) 和 VEE (VEE-COM) 是相对于 COM 而言的。