ZHCUCZ9A
April 2025 – January 2026
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 设置和操作
2.1.1
建议测试设备
2.1.2
通过外部连接轻松进行评估
2.1.3
为 EVM 供电
2.2
测试点
2.3
示波器探测点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
组装和印刷电路板 (PCB) 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
修订历史记录
特性
UCC34141-Q1 1.5W DC/DC、5kV
RMS
隔离式转换器模块,可配置为单路正输出电压、双路正输出电压或双路正/负输出电压
变压器、功率级和控制完全集成在一个低厚度、5.85mm × 7.5mm × 2.6mm 宽体 16 引脚 SOIC 封装中
评估 UCC34141-Q1 集成保护特性:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断
符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,<3pF 隔离电容,SSM 频率调制