ZHCUCZ2B March 2025 – November 2025 THS3470
THS3470 具有灌电流和拉电流输出电流限制功能。电流限制值按照电阻器的 ISRC_LIMIT(引脚 28)和 ISINK_LIMIT(引脚 7)引脚进行设置。默认 EVM 配置使用一个电阻器和电位器来调节限制,并且可以根据需要进行调整以改变总限值范围。表 2-1 描述了使用 EVM 电阻器正确设置电流限制的关系。
| 电流限值 | 引脚编号 | 电流限制公式 | EVM 电阻器 |
|---|---|---|---|
| 拉电流 | 28 | ILIMIT = [(VSMID – VEE) / RISRC] × 2048 | RISRC = R17 + R18 + R22 |
| 灌电流 | 7 | ILIMIT = [(VCC – VSMID) / RISNK] × 2048 | RISNK = R27 + R28 + R31 |
或者,要使用电位器,可以使用跳线 J10 和 J11 将限制短接到电阻器,以在不同值之间快速切换。如果用户使用此方法,则需要移除 R18 和 R28。
将引脚 3 设置为用于拉电流限制的低电平,或者将引脚 4 设置为用于灌电流限制的低电平,从而启用电流限制功能。该 EVM 包含开关 S1 和 S2,可控制电流限制使能功能。该开关可以设置为 GND 以启用限制,设置为 VDD 以禁用限制,或设置为过流拉电流和灌电流标志电压,以便在标志触发时自动启用电流限制。