ZHCUCZ2B March 2025 – November 2025
THS3470REBEVM 采用简单的输入网络,可在正放大器输入端 (J7) 上实现 50Ω 的端接连接。默认情况下,反馈网络以大约 5V/V 的非反相增益连接。通过组装 R1 并根据需要重新配置增益,可以利用输入端 J6 以反相配置驱动放大器。
THS3470REBEVM 的默认输出包括一个靠近器件输出的简单 4.7Ω 串联隔离电阻器 R4 以及一个 44.2Ω 串联输出电阻器 R2,以从输出连接器 J8 提供 50Ω 的匹配阻抗。输出还包括通过 R11(默认是 10Ω 25W 电阻器)实现的可选大功率负载。要连接 R11,请短接未组装的跳线电阻器 R7。根据需要提供其他未组装的负载,以将 R6、C17 和 R8 接地。