ZHCUCZ2B March   2025  – November 2025 THS3470

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2配置详细信息
    1. 2.1 散热器使用情况
    2. 2.2 电源连接
    3. 2.3 输入和输出连接
    4. 2.4 输出电流限制
    5. 2.5 电源控制模式
    6. 2.6 裸片温度和输出电流读数
  7. 3快速入门说明
    1. 3.1 进行基本评估所需的设备
    2. 3.2 标准交流或直流评估的步骤
    3. 3.3 使用多个电源
    4. 3.4 TI 评估设置图像
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6Revision History

散热器使用情况

THS3470 封装专为顶部散热器而设计,有助于提高大功率负载条件下的散热性能。虽然多种类型的散热器都可以与该器件搭配使用,但 THS3470REBEVM 包括 Alpha Novatech, Inc. 提供的 FSP40-25M31-0M06。这是一个 40mm x 40mm 的铝散热器,配备 25mm 高的散热片和 30mm x 30mm 的 10,000rpm 12V 风扇。所有散热器和 THS3470 的顶部散热焊盘之间还必须有一个低热阻接口材料。该 EVM 包括一个标准 3 引脚接头 J9,用于连接散热器风扇与电源。风扇的电源电压必须使用测试点 TP12 从外部提供。对于附带的散热器,风扇的电源电压为 12V。

如果散热器的面积大于 THS3470 器件的面积,任何面积小于散热器的其他元件的高度都必须小于 1mm,这样元件才不会干扰散热器与 THS3470 封装之间的接触。此外,如果散热器不具备电气绝缘性,请在散热器底部放置一个电气绝缘盖来覆盖所有不接触 THS3470 的区域。其他的绝缘涂层用于防止因意外接触散热器或其他元件而导致 THS3470 顶部散热焊盘(偏置为负电源电压)发生电气连接。使用 Kapton® 胶带盖住散热器底部,让散热器不接触 THS3470,即可形成简单的绝缘涂层。