- 配置电源输出以生成 ±6V 至 ±30V 之间的电压。建议使用 ±25V
等值进行基本评估。
- 在电源输出关闭的情况下,将正输出连接到 EVM VCC 输入,将负输出连接到
EVM VEE 输入,并将公共接地点连接到 EVM GND 输入。
- 确保电源控制开关设置为 VDD 或 FLAG 位置。
- 打开电源。电源电流的读数约为 30mA。电流值会随着电源电压略微变化。
- 向 EVM 上的 IN+ SMA 连接器提供交流或直流 10mV
输入信号。
- 使用直流输入信号时,将万用表连接到 OUT SMA
连接器;使用交流输入信号时,将示波器连接到 OUT SMA 连接器。
- 输出电压的读数约为 50mV。
- 根据需要增加或减小输入电压。
警告: 如果使用的负载导致器件输出大量电流,那么增加输入电压可能会导致器件显著发热。驱动大量输出电流时,请安装散热器,否则器件容易遭到损坏。TI
建议始终使用散热器,以免器件意外损坏。
表 3-1 显示了标准 EVM 配置的简单直流输入和输出测量列表,如 图 4-1 所示。
表 3-1 THS3470 EVM 直流输入和输出测量
| 输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
| -4 |
-20.0 |
| -2 |
-9.98 |
| -1 |
-4.99 |
| -0.5 |
-2.51 |
| -0.1 |
-0.51 |
| 0.1 |
0.48 |
| 0.5 |
2.48 |
| 1 |
4.96 |
| 2 |
9.95 |
| 4 |
19.9 |