ZHCUCZ2B March   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2配置详细信息
    1. 2.1 散热器使用情况
    2. 2.2 电源连接
    3. 2.3 输入和输出连接
    4. 2.4 输出电流限制
    5. 2.5 电源控制模式
    6. 2.6 裸片温度和输出电流读数
  7. 3快速入门说明
    1. 3.1 进行基本评估所需的设备
    2. 3.2 标准交流或直流评估的步骤
    3. 3.3 使用多个电源
    4. 3.4 TI 评估设置图像
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6Revision History

电源连接

THS3470REBEVM 包括四个独立的电源连接,即用于器件正电源的 VCC,用于器件负电源的 VEE,用于连接电路板接地的 GND,用于设置控制信号的数字逻辑高电平的可选 VDD 连接。典型电源配置为双电源,范围在 VCC/VEE = +12V/-12V 至 VCC/VEE = +30V/-30V 之间。VDD 插孔默认断开连接,因为电路板逻辑参考点连接到器件的内部 VDD 电源。要连接到外部 VDD,请移动跳线以短接 J4 的引脚 1 和引脚 2。电路板也可以在 VEE = GND 的单电源下运行。但请注意,电路板的许多元件都端接到地,这可能会在单电源条件下引入直流负载。