ZHCUCZ2B March 2025 – November 2025
THS3470 封装专为顶部散热器而设计,有助于提高大功率负载条件下的散热性能。虽然多种类型的散热器都可以与该器件搭配使用,但 THS3470REBEVM 包括 Alpha Novatech, Inc. 提供的 FSP40-25M31-0M06。这是一个 40mm x 40mm 的铝散热器,配备 25mm 高的散热片和 30mm x 30mm 的 10,000rpm 12V 风扇。所有散热器和 THS3470 的顶部散热焊盘之间还必须有一个低热阻接口材料。该 EVM 包括一个标准 3 引脚接头 J9,用于连接散热器风扇与电源。风扇的电源电压必须使用测试点 TP12 从外部提供。对于附带的散热器,风扇的电源电压为 12V。
如果散热器的面积大于 THS3470 器件的面积,任何面积小于散热器的其他元件的高度都必须小于 1mm,这样元件才不会干扰散热器与 THS3470 封装之间的接触。此外,如果散热器不具备电气绝缘性,请在散热器底部放置一个电气绝缘盖来覆盖所有不接触 THS3470 的区域。其他的绝缘涂层用于防止因意外接触散热器或其他元件而导致 THS3470 顶部散热焊盘(偏置为负电源电压)发生电气连接。使用 Kapton® 胶带盖住散热器底部,让散热器不接触 THS3470,即可形成简单的绝缘涂层。