ZHCUCZ2B March   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2配置详细信息
    1. 2.1 散热器使用情况
    2. 2.2 电源连接
    3. 2.3 输入和输出连接
    4. 2.4 输出电流限制
    5. 2.5 电源控制模式
    6. 2.6 裸片温度和输出电流读数
  7. 3快速入门说明
    1. 3.1 进行基本评估所需的设备
    2. 3.2 标准交流或直流评估的步骤
    3. 3.3 使用多个电源
    4. 3.4 TI 评估设置图像
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6Revision History

器件信息

THS3470 是一款高速电流反馈放大器 (CFA),具有高线性输出电流驱动 (1A)、高压摆率 (4000V/μs) 和宽电源电压范围 (60V)。该器件可在各种容性负载下保持稳定,并支持这些应用所需的最高 2A 的峰值输出电流。THS3470 的带宽为 100MHz,具有低噪声和低失真的特点,可为高电阻负载提供出色的大信号性能。

除了高速和功率性能之外,THS3470 还有许多有用的功能,例如温度监测、输出电流监测、输出电流限制和输出电流保护。器件的输出电流功能既可以手动启用,也可以通过器件的各种标志输出来驱动,使得器件在实际用例中具有更高的模块化程度。